Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Onduleur Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A, 1U

rack ou tour

Onduleur Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A, 1U
Onduleur Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A, 1U 311065CH
960909011
7611668118278
7611668118278


694.90 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Onduleur monophasé Keor SPE Rack 19" 1U avec prise standard T12/IEC C13
écran LCD
Ligne interactive
Sortie sinusoïdale
Puissance apparente : 750VA
Puissance active : 525W
Facteur de puissance : 0,7
Tension d'entrée : 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Tension de sortie : 230VAC (200VAC / 208VAC / 220VAC / 240VAC) 50Hz ou 60Hz
Connecteur de sortie : 5 x 10A CEI C13
Autonomie batterie : 50% charge >10min. / 100% charge >3min.
Contacts d'alarme : 2 x NO
Dimensions:
- Hauteur : 44mm
- Largeur : 440mm
- Profondeur : 513mm
Rack 19 pouces type 1U
Kit d'installation en rack 19" en option : 310952

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen