Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vandalensichere Video-Türstation 20 Ruftasten

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 20 Ruftasten, Edelstahl

Vandalensichere Video-Türstation 20 Ruftasten
Vandalensichere Video-Türstation 20 Ruftasten 308014
964203044
8012199995335
8012199995335


2'651.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Komplette, vandalensichere Farbvideo-Türstation,
bestehend aus verzinktem Unterputzkasten,
Tragrahmen und vandalensicherer Frontblende aus
Edelstahl (4 mm), Spezialwerkzeug zum Lösen der
Anti-Diebstahl-Schrauben, blaue LED-Beleuchtung
der Namensschilder, Lautsprecher mit integrierter
Farb-Kamera, akustische und visuelle Anzeige des
aktuellen Status (Türöffnung, Verbindungsstatus),
Schutzklasse IP 54, IK 08, Taster und elektronische
Module (eingebaut und verkabelt), Anschluss für
2-Draht-Bus und Türöffner

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 20 Ruftasten
Masse (B × H): 180 × 440 mm
UP-Kasten Masse (B × H × T): 127 × 400 × 50 mm

Namenschild Masse:
Länge: 5 cm - Breite: 1.4 cm