Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Platine de rue vidéo antivandale 20 boutons d'appel

Linea 300 platine de rue vidéo antivandale 20 boutons d'appel, inox

Platine de rue vidéo antivandale 20 boutons d'appel
Platine de rue vidéo antivandale 20 boutons d'appel 308014
964203044
8012199995335
8012199995335


2'651.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Platine de rue vidéo couleur à bus 2 fils livrée avec
boîte d'encastrement Façade et support de fixation
antivandale en inox 4 mm. Outil spécial pour vis
antivandales est livré avec l'appareil. Éclairage
porte-étiquettes par Leds bleus, haut-parleur
avec caméra couleur intégrée. Indication sonore
et visuelle de l'état de la communication et de
l'ouverture de porte. Indice de protection
IP 54, IK 08, poussoirs et modules électroniques
(déjà montés câblés et connectés d'usine)

Platine de rue vidéo 20 boutons d'appel
Dimensions (L × H): 180 × 440 mm,
Dimension d'encastrement (L × H × P): 127 × 400 × 50 mm

Dimensions porte-étiquettes :
longueur : 5 cm - largeur : 1.4 cm