Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vandalensichere Video-Türstation 32 Ruftasten

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 32 Ruftasten, Edelstahl

Vandalensichere Video-Türstation 32 Ruftasten
Vandalensichere Video-Türstation 32 Ruftasten 308015
964207744
8012199995342
8012199995342


2'958.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Komplette vandalensichere Farbvideo-Türstation
Bestehend aus verzinktem Unterputzkasten und vandalensicherer Frontblende aus Edelstahl
Spezialwerkzeug zum Lösen der Anti-Diebstahl-Schrauben
Blaue LED-Beleuchtung der Namensschilder
Lautsprecher mit integrierter Farb-Kamera
Akustische und visuelle Anzeige des aktuellen Status (Türöffnung, Verbindungsstatus)
Schutzklasse IP 54, IK 08
Taster und elektronische Module (eingebaut und verkabelt)
Anschluss für 2-Draht-Bus und Türöffner

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 32 Ruftasten
Masse (B × H): 340 × 370 mm
UP-Kasten Masse (B × H × T): 308 × 329 × 50 mm

Namenschild Masse:
Länge: 5 cm - Breite: 1.4 cm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen