Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Platine de rue vidéo antivandale 32 boutons d'appel

Linea 300 platine de rue vidéo antivandale 32 boutons d'appel, inox

Platine de rue vidéo antivandale 32 boutons d'appel
Platine de rue vidéo antivandale 32 boutons d'appel 308015
964207744
8012199995342
8012199995342


2'958.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Platine de rue vidéo couleur à bus 2 fils
livrée avec boîte d'encastrement Façade et support de fixation
Platine antivandale en inox 4 mm
Outil spécial pour vis antivandales est livré avec l'appareil
Éclairage porte-étiquettes par Leds bleus
Haut-parleur avec caméra couleur intégrée
Indication sonore et visuelle de l'état de la communication et de l'ouverture de porte
Indice de protectionIP 54, IK 08
Poussoirs et modules électroniques (déjà montés câblés et connectés d'usine)

Platine de rue vidéo 32 boutons d'appel
Dimensions (L × H): 340 × 370 mm,
Dimension d'encastrement (L × H × P): 308 × 329 × 50 mm

Dimensions porte-étiquettes :
longueur : 5 cm - largeur : 1.4 cm