Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ventilator mit Filter bis 120m3 Luftumwälzung/h

Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 100m3
Mit Filter: 120m3

Ventilator mit Filter bis 120m3 Luftumwälzung/h
Ventilator mit Filter bis 120m3 Luftumwälzung/h 034851
3245060348519
3245060348519


210.70 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ventilator mit Kunststoffabdeckung
Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 100m3
Mit Filter: 120m3
Mit zusätzlicher Schutzabdeckung (Ref. 034835): 130m3
Ohne Filter: 160m3
Schutz: IP 54 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Kunststoffabdeckung 250x250mm,
Elektrostatischer Filter (waschbar) Typ G3
Norm: EN779
Anmerkung: max. 2 Ventilatoren pro Verteiler
Vorstehen beim Verteiler: 7-10mm
Erhöhungsrahmen: Ref. 034888/89/90



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen