Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ventilateur avec filtre 120m3 circulation d'air/h

Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 100m3
Avec filtre: 120m3

Ventilateur avec filtre 120m3 circulation d'air/h
Ventilateur avec filtre 120m3 circulation d'air/h 034851
3245060348519
3245060348519


210.70 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ventilateur avec ouïe plastique
Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 100m3
Avec filtre: 120m3
Avec ouïe supplémentaire (réf. 034835): 130m3
Sans filtre: 160m3
Protection: IP 54 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Contenu: Une paire d'ouïes 250x250mm,
Filtre électrostatique lavable type G3
Norme: EN779
Information: max. 2 ventilateurs par armoire
Dépassement de l'armoire: 7 à 10 mm
Réhausse: réf. 034888/89/90