Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ventilator mit Filter bis 400m3 Luftumwälzung/h

Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 260m3
Mit Filter: 400m3

Ventilator mit Filter bis 400m3 Luftumwälzung/h
Ventilator mit Filter bis 400m3 Luftumwälzung/h 034853
3245060348533
3245060348533


502.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ventilator mit Kunststoffabdeckung
Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 260m3
Mit Filter: 400m3
Mit zusätzlicher Schutzabdeckung (Ref. 034836): 450m3
Ohne Filter: 900m3
Schutz: IP 54 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Kunststoffabdeckung 325x325mm,
Elektrostatischer Filter (waschbar) Typ G3
Norm: EN779
Anmerkung: max. 2 Ventilatoren pro Verteiler
Vorstehen beim Verteiler: 7-10mm
Erhöhungsrahmen: Ref. 034888/89/90