Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ventilateur avec filtre 400m3 circulation d'air/h

Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 260m3
Avec filtre: 400m3

Ventilateur avec filtre 400m3 circulation d'air/h
034853
3245060348533
3245060348533


502.20 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ventilateur avec ouïe plastique
Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 260m3
Avec filtre: 400m3
Avec ouïe supplémentaire (réf. 034836): 450m3
Sans filtre: 900m3
Protection: IP 54 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Contenu: Une paire d'ouïes 325x325mm,
Filtre électrostatique lavable type G3
Norme: EN779
Information: max. 2 ventilateurs par armoire
Dépassement de l'armoire: 7 à 10 mm
Réhausse: réf. 034888/89/90


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen