Ventilator mit Filter bis 40m3 Luftumwälzung/hLuftumwälzung/h:
|
|
|
|
034850 3245060348502 ![]() 105.40 CHF 319
Lieferbar
|
Ventilator mit Kunststoffabdeckung
Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 20m3
Mit Filter: 40m3
Mit zusätzlicher Schutzabdeckung (Ref. 034834): 45m3
Ohne Filter: 160m3
Schutz: IP 54 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Kunststoffabdeckung 150x150mm,
Elektrostatischer Filter (waschbar) Typ G3
Norm: EN779
Anmerkung: max. 2 Ventilatoren pro Verteiler
Vorstehen beim Verteiler: 7-10mm
Erhöhungsrahmen: Ref. 034888/89/90