Ventilateur avec filtre 40m3 circulation d'air/hCirculation d'air/h:
|
|
034850 3245060348502 ![]() 105.40 CHF 319
Livrable
|
Ventilateur avec ouïe plastique
Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 20m3
Avec filtre: 40m3
Avec ouïe supplémentaire (réf. 034834): 45m3
Sans filtre: 160m3
Protection: IP 54 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Contenu: Une paire d'ouïes 150x150mm,
Filtre électrostatique lavable type G3
Norme: EN779
Information: max. 2 ventilateurs par armoire
Dépassement de l'armoire: 7 à 10 mm
Réhausse: réf. 034888/89/90