Ventilator mit Filter bis 550m3 Luftumwälzung/hLuftumwälzung/h:
|
034854 3245060348540 596.70 CHF 319
|
Ventilator mit Kunststoffabdeckung
Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 350m3
Mit Filter: 550m3
Mit zusätzlicher Schutzabdeckung (Ref. 034836): 620m3
Ohne Filter: 1200m3
Schutz: IP 54 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Kunststoffabdeckung 325x325mm,
Elektrostatischer Filter (waschbar) Typ G3
Norm: EN779
Anmerkung: max. 2 Ventilatoren pro Verteiler
Vorstehen beim Verteiler: 7-10mm
Erhöhungsrahmen: Ref. 034888/89/90