Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ventilateur avec filtre 550m3 circulation d'air/h

Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 350m3
Avec filtre: 550m3

Ventilateur avec filtre 550m3 circulation d'air/h
Ventilateur avec filtre 550m3 circulation d'air/h 034854
3245060348540
3245060348540


610.45 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ventilateur avec ouïe plastique
Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 350m3
Avec filtre: 550m3
Avec ouïe supplémentaire (réf. 034836): 620m3
Sans filtre: 1200m3
Protection: IP 54 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Contenu: Une paire d'ouïes 325x325mm,
Filtre électrostatique lavable type G3
Norme: EN779
Information: max. 2 ventilateurs par armoire
Dépassement de l'armoire: 7 à 10 mm
Réhausse: réf. 034888/89/90