Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungskabel 1L+N, 40A

Verbindungskabel 1L+N, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen

Verbindungskabel 1L+N, 40A
Verbindungskabel 1L+N, 40A 404903
806997071
3245064049030
3245064049030


15.70 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungskabel 1L+N, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen
Nennstrom (In): 40A
Querschnitt: 2x10mm² (2 Kabel: 1L schwarz + 1N blau)
Länge: 270mm
Geräte: DNX3optimiert mit Schraubanschluss
Berührungsschutz: IP2x
Lieferumfang: Set à 10St. (1St. = 1 xL + 1xN) Verbindungskabel


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen