Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cordon de repiquage 1L+N, 40A

Cordon de repiquage 1L+N, 40A pour la liaison de 2 composants DNX3optimisé à borne à vis sur 2 rails DIN

Cordon de repiquage 1L+N, 40A
Cordon de repiquage 1L+N, 40A 404903
806997071
3245064049030
3245064049030


15.70 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cordon de repiquage 1L+N, 40A pour la liaison de 2 composants DNX3optimisé à borne à vis sur 2 rails DIN
Courant nominal (In): 40A
Section: 2x10mm² (2 câbles: 1L noir + 1N bleu)
Longueur: 270mm
Composant: DNX3optimisé à borne à vis
Indice de protection: IP2x
Livraison: Set à 10pcs. (1pc. = 1 xL + 1xN) cordon de repiquage