Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungskabel blau 10mm² für Lexiclic

Verbindungskabel (blau) 10mm², 120mm für Reihenverteiler Lexiclic 250A

Verbindungskabel blau 10mm² für Lexiclic
Verbindungskabel blau 10mm² für Lexiclic 004897
3245060048976
3245060048976


6.25 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungskabel resp. Anschlusskabel mit Anschlussstecker für Anschluss an Reihenverteiler Lexiclic 250A
Nennstrom: 40A
Querschnitt: 10mm²
Länge: 120mm
Farbe: Blau
Lieferumfang: Set à 6St.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen