Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungskabel N, 40A

Verbindungskabel N, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen

Verbindungskabel N, 40A
Verbindungskabel N, 40A 404907
806999021
3245064049078
3245064049078


9.85 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungskabel N, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen
Nennstrom (In): 40A
Querschnitt: 1x10mm² (blau)
Länge: 270mm
Geräte: DNX3optimiert mit Schraubanschluss
Berührungsschutz: IP2x
Lieferumfang: Set à 10St. Verbindungskabel