Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cordon de repiquage N, 40A

Cordon de repiquage N, 40A pour la liaison de 2 composants DNX3optimisé à borne à vis sur 2 rails DIN

Cordon de repiquage N, 40A
Cordon de repiquage N, 40A 404907
806999021
3245064049078
3245064049078


9.85 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cordon de repiquage N, 40A pour la liaison de 2 composants DNX3optimisé à borne à vis sur 2 rails DIN
Courant nominal (In): 40A
Section: 1x10mm² (bleu)
Longueur: 270mm
Composant: DNX3optimisé à borne à vis
Indice de protection: IP2x
Livraison: Set à 10pcs. de cordon de repiquage