Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E, 2-Draht

Mit WLAN-Funktion und Smartphone-Anbindung, Farb-LCD-Display 5“, weiss

Vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E, 2-Draht
Vernetzte Video-Hausstation CLASSE 100X16E, 2-Draht 344682
964702300
8005543631591
8005543631591


530.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE 100 X16E mit Smartphone-Anbindung 2-Draht-Bussystem Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm).
Induktionsschleife für Hörgeräteträger und freies Gegensprechen.
Neben den beiden Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
Ausserdem enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für internes Sprechen, zusätzlichen Türöffner etc.).
20 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Arztschaltung/Türomatfunktion (die automatische Arztschaltung/Türomatfunktion ermöglicht die selbstständige Öffnung der Tür und ist eine praktische Funktion z. B. für Arztpraxen).
Lautstärke von Rufton und Gespräch, Farbe und Helligkeit des Bildschirms sowie die WLAN-Konfiguration werden über das OSD-Menü eingestellt, das über einen seitlichen Regler bedient wird.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, WLAN-Verbindung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Über die App Home+Security (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.-Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Masse B×H×T: 164×165×X18,5 mm
Farbe: Weiss

Die integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit Ihrer Sprechanlage, sodass Sie – mittels der passenden App (für Android und iOS, erhältlich im jeweiligen Online-Store) – die Videogespräche mit den Besuchern am Eingang über Ihr Smartphone führen können.
Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen