Poste intérieur vidéo connecté Wi-Fi « mains libres » avec un écran couleur LCD 5“ (12,7 cm), ultra plat.
Grâce à la connexion Wi-Fi il est possible d’associer le portier vidéo à l’application Home+Security (disponible pour Android et iOS).
Vous pourrez ainsi gérer les appels vidéo, ouvrir la porte, allumer l’éclairage, arroser votre jardin et surveiller ce
qu’il se passe à l’extérieur ou intérieur de votre habitation depuis n’importe quelle pièce de la maison, lorsque
vous êtes en vacances ou au bureau.
Le poste intérieur vidéo connecté est équipé de 2 touches pour répondre et terminer l’appel ainsi que de touches par effleurement d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone:
- Une touche pour ouvrir la porte
- Une touche pour allumer la lumière (à utiliser avec relais actionneur réf. 346210)
- Une touche d’activation de la caméra de la platine de rue principale/cyclage des caméras des différentes platines de rue secondaires et des caméras vidéo deportées, connectées à l’installation
4 touches à effleurement configurables pour des fonctions supplémentaires:
intercommunication, commandes d’ouverture, commandes d’éclairage
Fonction cabinet professionnel « SONNEZ ET ENTREZ » avec LED de signalisation
Boucle inductive permettant l’amplification audio par les prothèses auditives en position T
Le poste intérieur vidéo connecté est doté d’une manette latérale pour les réglages suivants:
couleur, luminosité et contraste de l’écran, volume phonique, volume de la sonnerie d’appel et configuration du réseau Wi-Fi
20 sonneries d’appel différenciées
LED de signalisation:
pour la conversation, l’ouverture de la porte, la coupure de la sonnerie, l’appel porte palière et de la présence du signal Wi-Fi sur le poste vidéo
Installation murale ou sur table avec supports (2 x réf. 344692) à commander séparément
Dimensions (l x h x p) : 164 × 165 × 18,5 mm
Coloris : blanc