Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13, 3 Reihen

AP-Verteiler Drivia 13, 3x13TE/Reihe

Verteiler Drivia 13, 3 Reihen
Verteiler Drivia 13, 3 Reihen 401213CH
822032111
7611668096316
7611668096316


108.30 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 500x250x104mm
Kapazität: 3 Reihen à 13 TE
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene, ohne Türe