Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 13, 3 rangées

Coffret apparent Drivia 13, 3x13mod./rangée

Coffret Drivia 13, 3 rangées
Coffret Drivia 13, 3 rangées 401213CH
822032111
7611668096316
7611668096316


116.50 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparente Drivia 13
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 500x250x104mm
Capacité: 3 rangées à 13 modules
Entraxe entre rails: 125 mm
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11
Livrés avec plaques de fond et barre de terre isolée, sans porte