Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen

AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen (1xDIN + 2x Lochblech)

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen
Verteiler Drivia 13 Multimedia, 3 Reihen 401213VDI01
822330101
7611668095708
7611668095708


195.50 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 500x250x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.). Enthält eine 4 × T13-Steckdosenleiste.
Ohne Tür, separat zu bestellen.
Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Ohne Türe, separat bestellbar 
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 13TE
2 Felder mit Lochblech (238x250mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschiene schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene.