AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 500x250x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 13TE
2 Felder mit Lochblech (238x250mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschiene schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene