Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 18, 1 Reihe

AP-Verteiler Drivia 18, 1x18TE/Reihe

Verteiler Drivia 18, 1 Reihe
Verteiler Drivia 18, 1 Reihe 401221CH
822014111
7611668096330
7611668096330


93.35 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 18
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 250x355x104mm
Kapazität: 1 Reihe à 18 TE
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene, ohne Türe