Coffret apparente Drivia 18
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 250x355x104mm
Capacité: 1 rangée à 18 modules
Entraxe entre rails: 125 mm
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11
Livrés avec plaques de fond et barre de terre isolée, sans porte