Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech)

AP-Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech)

Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech)
Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech) 401224VDI02
822320121
7611668098471
7611668098471


277.70 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 18 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 625x355x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
2 Felder mit Tragschiene DIN 35 à 18TE
2 Felder mit Lochblech (342x250mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene