Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe, 6 TE

UP-Verteiler Ekinoxe, 1x 6 TE/Reihe
mit Türe und Einlasskasten

Verteiler Ekinoxe, 6 TE
Verteiler Ekinoxe, 6 TE 001410
822511001
3245060014100
3245060014100


61.10 CHF
310


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxBxT): 213x205x71mm
Kapazität: 1 Reihe à 6+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 07
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Einlasskasten, Schutzkarton, Rahmen,
gewölbte Türe und isolierte Klemmschienen IP2X


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen