Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen

AP-Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech)

Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen
Verteiler XL3 125 Multimedia, 4 Reihen 401614VDI02
822320131
7611668098488
7611668098488


385.50 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler XL3 125 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 450x750x128mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
2 Felder mit Tragschiene DIN 35 à 18TE
2 Felder mit Lochblech (350x300mm)
Schutz: IP30/IK08 (ohne Türe), IP40/IK09 (mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang ohne Türe