Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 725mm

Vertikale isolierte Profilschienen für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI xx3 optimiert 2000A mit Halterung für Sammelschienenträger inkl. Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem in Gehäuse XL3 4000 T:725mm

Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 725mm
Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 725mm 404600
3245064046008
3245064046008


4'087.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vertikale isolierte Profilschienen für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI xx3 optimiert 2000A mit Halterung für Sammelschienenträger inklusive Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: 223, 233, 333
Sammelschienensystem: VX3-SI xx3 optimert 1250/2000A vertikal montiert an Rückwand
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusehöhe: 2200mm
Gehäusetiefe: 725mm
Anmerkung: Verteiler mit Serviceindex (SI) xx3 und für Bauform 4b vorbereitet.
Lieferumfang: Satz vertikale isolierte Profilschienen mit Sammelschienenträger und Halterungen für Sammelschienenträger und Unterteilungen für Bauform 4b