Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Türstation SFERA LUNA mit 10 Ruftasten

Video-Türstation SFERA LUNA mit 10 Ruftasten, schwarz (RAL 9005)

Video-Türstation SFERA LUNA mit 10 Ruftasten
Video-Türstation SFERA LUNA mit 10 Ruftasten PL-0005-10-BT
964201180
5430003616161
5430003616161


2'285.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Türstation mit 10 Ruftasten.
Farbe: schwarz (RAL 9005).
10 Namenschilder.
Masse: B 150 mm x H 475 mm.
Montage: Unterputz.
Schutzgrad IP54.
 
Zu bestücken mit:
1x 350030 AVT - Unterputzdose bticino 3 Module.
1x 350010 AVT - Unterputzdose bticino 1 Modul.
1x 351300 AVT - Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul.
2x 346993 AVT - Kontaktschnittstellen für 8 Ruftasten.
1x 346050 AVT - REG-Netzgerät.
Die 2-Draht Bticino Video-Hausstationen nach Wahl.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen