Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 10 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 10 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 10 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 10 boutons d'appels PL-0005-10-BT
964201180
5430003616161
5430003616161


2'285.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 10 boutons d'appel
Couleur: noir (RAL 9005)
10 plaques nominatives amovibles
Dimensions: largeur 150 mm x hauteur 475 mm
Montage: encastré
Degrée de protection IP54
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
1x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules.
1x 350010 AVT - boîte d'encastrement 1 module.
1x 351300 AVT - Module audio/vidéo avec objectif grand angle.
2x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum).
1x 346050 AVT - alimentation.
10x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix.