Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Türstation SFERA LUNA mit 12 Ruftasten

Video-Türstation SFERA LUNA mit 12 Ruftasten, schwarz (RAL 9005)

Video-Türstation SFERA LUNA mit 12 Ruftasten
Video-Türstation SFERA LUNA mit 12 Ruftasten PL-0006-12-BT
7611668121988
7611668121988


2'455.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Türstation mit 12 Ruftasten.
Farbe: schwarz (RAL 9005).
12 Namenschilder.
Masse: B 310 mm x H 345 mm.
Montage: Unterputz.
Schutzgrad IP54.
 
Zu bestücken mit:
2x 350030 AVT - Unterputzdose bticino 3 Module.
1x 351500 AVT - Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul.
2x 346993 AVT - Kontaktschnittstelle für 8 Ruftasten.
1x 354000 AVT- Verbindungskabel
1x 346050 AVT - REG-Netzgerät.
Die 2-Draht Bticino Video-Hausstationen nach Wahl.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen