Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 12 boutons d'appelsPoste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 12 boutons d'appels, noir (RAL 9005)Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 12 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo avec 12 boutons d'appel Couleur: noir (RAL 9005) 12 plaques nominatives amovibles Dimensions: largeur 310 mm x hauteur 345 mm Montage: encastré Degrée de protection IP54 Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement: 2x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules. 1x 351500 AVT - module audio/vidéo avec objectif grand angle 2x 346993 AVT- interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum ) 1x 354000 câble entre modules 1x 346050 AVT - alimentation 12x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix Accessoires |
||||||||||||||||