Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vistop 63 bis 160A Front-Bedienung aussen

Vistop 63 bis 160A Front-Bedienung aussen

Vistop 63 bis 160A Front-Bedienung aussen
Vistop  63 bis 160A Front-Bedienung aussen 022732
550190800
3245060227326
3245060227326


74.85 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop 63 bis 160A Front-Bedienung aussen
Distanz Türe 35 bis 470mm
Set bestehend aus: Gestänge, Halter, selbstklebender Bohrplan,
Befestigungszubehör mit einer Dichtung zur Erhaltung der Schutzklasse IP 55 (max.)
des Gehäuses und Verriegelungsvorrichtung, die ein Öffnen der Türe bei geschlossenem
Kreislauf verhindert