Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wartungs-Bypass 45A Daker

Zubehör das für die UPS-Reihe DAKER DK 4,5, 6 und 10kVA

Wartungs-Bypass 45A Daker
Wartungs-Bypass 45A Daker 310963
960991301
3414970630773
3414970630773


1'135.35 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Wartungs-Bypass 45A (MTBS 45A) ist ein Zubehör, das für die UPS-Reihe DAKER DK 4,5, 6 und 10kVA entwickelt worden ist, um die UPS warten und ersetzen zu können, ohne die angeschlossenen Stromlasten abtrennen zu müssen.

MODELL 310963
Allgemeine Informationen
AC-Eingangsverbindung Anschlussklemmen
Anschluss an den UPS-Eingang Anschlussklemmen
Anschluss an den UPS-Ausgang Anschlussklemmen
Anschluss an die Stromlasten Anschlussklemmen, 8 x IEC320 C13 (10A), 4 x
IEC320 C19 (16A)
Einheit Größe LxBxT (mm) 120x440x176
Gewicht (kg) 4kg
Stromdaten
Nennspannung 200-240V~
Frequenz 50/60Hz
Nennstrom 50A max
Umgebung
Temperatur Betrieb: 0°C bis 40°C;
Lager: -15°C bis 50°C;
Höhe Betrieb: 0 bis 2000 Meter;
Nicht in Betrieb: 0 bis 15.000 Meter;
Feuchtigkeit Betrieb: 5 bis 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend); Nicht in Betrieb: 5 bis 95% relative
Feuchtigkeit (nicht kondensierend);
Normen LVD IEC 60950-1:2005 (zweite Ausgabe), Am 1: 2009
Zertifizierung CE



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen