Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

eBy-pass de maintenance 45A Daker

By-pass de maintenance 45A

eBy-pass de maintenance 45A Daker
eBy-pass de maintenance 45A Daker 310963
960991301
3414970630773
3414970630773


1'135.35 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le by-pass de maintenance 45A (MTBS 45A) est un accessoire conçu pour les UPS modèles DAKER DK 4/5/6 et 10kVA pour permettre les interventions de maintenance et, éventuellement, le changement d’un UPS sans interrompre le fonctionnement des charges branchées. MODÈLE 310963 Informations générales
Branchement Sortie CA Borniers
Branchement à l’entrée UPS Borniers
Branchement à la sortie UPS Borniers
Branchement aux charges Borniers 8IEC10A, 4IEC 16A
Dimensions unité PxLxH (mm) 120x440x176
Poids (kg) 4 kg
Caractéristiques électriques
Tension nominale 200-240V~
Fréquence 50/60 Hz
Courant Nominal 50A max
Environnement
Température Fonctionnement : de 0°C à 40°C;
Stockage : de -15°C à 50°C
Altitude Fonctionnement : de 0 à 2 000 mètres
Non-fonctionnement : de 0 à 15 000 mètres
Humidité Fonctionnement : de 5 à 95% d’humidité
relative (sans condensation) ;
Non-fonctionnement : de 5 à 95% d’humidité
relative (sans condensation) ;
Standards
LVD IEC 60950-1:2005 (Seconde édition), Am 1 :
2009
Marques CE