Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten

Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul und 2 Ruftasten - Sfera New

Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten
Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten 351300
964501490
8005543441596
8005543441596


1'050.00 CHF
901


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul und 2 Ruftasten - 2-Draht Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik Farbkamera mit 1/3"-Sensor (135° Horizontal/96° Vertikal)

 

Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon
Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Grafikdisplay-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen
Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- angeschlossen (18 V 4 A Stosstrom  250 mA Haltestrom)
Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste eingebunden werden
An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen)
Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit
Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen
Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert Software TiSferaDesign

Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden
Masse: 115 x 91 mm
Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54

 

TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen