Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wickelstromwandler, Primärstrom: 80A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1

TAQ2L Primäranschluss: M6 mit Klemmmutter

Wickelstromwandler, Primärstrom: 80A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1
Wickelstromwandler, Primärstrom: 80A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1 TAQ2L50B800
8032826047893
8032826047893


59.65 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Wickelstromwandler
Primärströme 50 ... 100A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung
2VA (Klasse 0.5)
4VA (Klasse 1)
Primäranschluss: M6 mit Klemmmutter

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2