Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Primaire bobiné, courant primaire: 80A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1

TAQ2L Raccordement primaire: serrage par écrou M6

Primaire bobiné, courant primaire: 80A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1
Primaire bobiné, courant primaire: 80A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1 TAQ2L50B800
8032826047893
8032826047893


59.65 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire bobiné
Courant primaire 50 ... 100A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale
2VA (classe 0.5)
4VA (classe 1)
Raccordement primaire: Par cosse, serrage par écrou M6

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2