Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Schwarz

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Schwarz, RAL 9011

Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Schwarz
Winkel für Unterputzmontage LINEA 3000 Schwarz 3430X3W
964599320
7611668121445
7611668121445


101.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Winkel für Unterputzmontage
Zubehör aus Metall für die angewinkelte Unterputzmontage
(15°) der LINEA 3000 zur besseren Ausrichtung der Kamera
bei schwer einsehbaren Zugängen. Kann bei der Montage
nach links oder rechts ausgerichtet werden.
Abmessungen (B x H): 139 x 220 mm
Farbe Schwarz: ähnlich RAL 9011



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen