Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Angle pour installation encastrée LINEA 3000, noir

Angle pour installation encastrée LINEA 3000 noir. RAL 9011

Angle pour installation encastrée LINEA 3000, noir
Angle pour installation encastrée LINEA 3000, noir 3430X3W
964599320
7611668121445
7611668121445


101.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Angle de montage encastré
Accessoire en métal pour le montage encastré incliné (15°) de la LINEA 3000, permettant un meilleur alignement de la caméra dans les zones d'accès difficilement visibles.
L'angle peut être orienté vers la gauche ou vers la droite lors du montage.
Dimensions (L x H) : 139 x 220 mm.
Couleur noir, similaire au RAL 9011.