Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Doppel-Wippe 45x45mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Beschriftung Licht / Ventilator
Schaltungsart: | Wechsel-/Wechselschalter |
Bedienungsart: | Wippe/Taste |
Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Tastschalter: | nein |
Anzahl der Betätigungswippen: | 2 |
Montageart: | Aufputz |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Nennspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Rückmeldekontakt: | nein |
Anschlussart: | Steckklemme |
Waschmaschinenschalter: | nein |