Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Schaltungsart: | Wechselschalter |
Bedienungsart: | Wippe/Taste |
Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
Tastschalter: | nein |
Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
Montageart: | Unterputz |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Nennspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Rückmeldekontakt: | nein |
Waschmaschinenschalter: | nein |