Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter/-taster S3+AR weiss

EB-Wechselschalter und Taster 3+AR/1L, 10AX, 2 Module, weiss

Wippschalter/-taster S3+AR weiss
Wippschalter/-taster S3+AR weiss 077001-2-1
321356001
7611668086515
7611668086515


26.20 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Doppel-Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen