Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wochenschaltuhr MicroRex³ QW31

Analoge Wochenschaltuhr 1 Kanal mit Quarzmotor

Wochenschaltuhr MicroRex³ QW31
412795
533120300
3245064127950
3245064127950


167.70 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 QW31 Analoge 1-Kanal Wochenschaltuhr mit Quarzmotor
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Quarzmotor
Anzahl Kanäle: 1 NO/NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 3TE (54mm)
Kürzeste Schaltzeit: 4h
Schaltschritt: 2h
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten,
Schaltgenauigkeit: +/- 30min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Quarzmotor, -Ganggenauigkeit +/- 2,5 sek/Tag,
Gangreserve 100 Stunden
Aufputzmontage mit Wandhalterung und Klemmenabdeckung Best. Nr. 412859



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen