Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ QW31

Inter horaire analogique hebdomadaire 1 canal avec moteur quartz

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ QW31
Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ QW31 412795
533120300
3245064127950
3245064127950


175.05 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 QW31 inter horaire analogique hebdomadaire 1 canal avec moteur quartz
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: À quartz
Canal: 1
Contacts: 1NO/NC
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 3mod. (54mm)
Commutation minimale: 4h
Durée d'un segment: 2h
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Sélection manuelle Marche Automatique Arrêt, Cadran des jours avec segments imperdables
Précision de commutation: inter horaire hebdomadaire +/-30min,
plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20,
température de service -10°C...+55°C
Remarque: Dérive d'horloge +/- 2,5 s/jour,
réserve de marche 100 heures
Montage apparent avec support mural et capot de protection des bornes N° de réf. 412859