Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL-Abdeckplatte LINEA 5000, passend für Sfera 3x3-Module - Aluminium

XL-Abdeckplatte LINEA 5000, passend für SFERA 3x3-Module - Aluminium

XL-Abdeckplatte LINEA 5000, passend für Sfera 3x3-Module - Aluminium
XL-Abdeckplatte LINEA 5000, passend für Sfera 3x3-Module - Aluminium 345111
334033841
8005543746363
8005543746363


399.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Zubehör XL-Abdeckplatte ist zur Installation der Aussenstation Linea 5000 als Ersatz
für vorhandene 3x3 Sfera Türstation gedacht.
Die Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation, indem sie das Loch der alten Sprechanlage abdecken.
Optimal angepasst für den Einsatz bei 3 nebeneinander angeordneten 3-Modul-UP-Dosen.
Farbe: Aluminium.
Masse (HxB): 405 mm x 418 mm