Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 modules - Alu

Plaque de recouvrement accessoire XL - LINEA 5000, compatible les boîtes d'encastrement SFERA 3x3 modules - Aluninium

Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 modules - Alu
Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 modules - Alu 345111
334033841
8005543746363
8005543746363


399.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


L'accessoire plaque de recrouvrement XL est conçu pour l'installation de la platine de rue LINEA 5000
en remplacement des anciennes platines de rue Sfera en configuration 3x3 modules.
Ses dimensions permettent une installation facile en recouvrant le trou de l'ancienne platine de rue.
Il est optimisé pour une utilisation avec 3 boîtiers encastrés de 3 modules alignés côte à côte.
Dimensions (HxL) : 405 mm x 418 mm
Finition: Aluminium



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen