Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 125 Verteiler - 1x18 TE

XL3 125 AP-Verteiler 1x18TE B:450mm, H:300mm, T:128mm

XL3 125 Verteiler - 1x18 TE
XL3 125 Verteiler - 1x18 TE 401611
822010021
3245064016117
3245064016117


92.10 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 125 AP-Verteiler (Kunststoff)
Kapazität: 1 Reihe à 18TE = 18TE
Breite 450mm
Höhe: 300mm
Tiefe: 128mm
Farbe: RAL 9003 (Signalweiss)
Schutz: IP30/IK08 (ohne Türe), IP40/IK09 (mit Türe)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen